欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

NEMA标准连接器一览表

  • 2022.09.13 10:05:00
  • 米思米
  • 4036

NEMA标准是指由National Electrical Manufactures Association(通称:美国电器制造商协会)制订的,以指导电器产品选型和采购为目标的团体标准。在这个WD-6项中有关于布线设备的描述,并对结构、尺寸、性能、质量、等级等做了规定。在此,我们将分别介绍扭锁型连接器和平刃型连接器。

扭锁型连接器

表1.扭锁型连接器

扭锁型
连接器

NEMA
 
规格编号

L5-15

L5-20

L5-30

L5-30
 
(UL/CSA规格)

L6-15

L6-20

L6-20
 
(UL/CSA规格)

额定

接地型2P 15A 125V

接地型2P 20A 125V

接地型2P 30A 125V

接地型2P 15A 250V

接地型2P 20A 250V

电极配置图

插座侧
  (R)

 NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

插座侧
  (p)

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

埋入式插座
 
NEMA标准连接器一览表

3110-L5

3210-L5

3310-L5

3310-L5UL
 
*2

3120

3220-L6

3220-L6UL
 
*2

板
 
NEMA标准连接器一览表

工程塑料
  (尼龙)
 
*1

1141N-100

1141N-100

1161N-100


1141N-

    200

1141N-

    200


新金

1141A

1141A

1161A

161A-U

1141A

1141A

141A-U

防尘、防水型
  插座盒
 
NEMA标准连接器一览表

SLP3000

SLP3000

SLP4000


SLP3000

SLP3000


面板用
  插座
 
NEMA标准连接器一览表

3110-P-L5

3210-P-L5

3310-P-L5

3310-P-

     L5UL

3120-P

3220-P

     -L6

3220-P-

     L6UL

插头

尼龙盖
 
NEMA标准连接器一览表

3112N-L5

3212N-L5

3312N-L5

3312N-

    L5UL

3122N

3222N-

     L6

3222N-

     L6UL

橡胶盖
 
NEMA标准连接器一览表



3312R-L5


3122R



线缆连接器主体

尼龙盖
 
NEMA标准连接器一览表

3114N-L5

3214N-L5

3314N-L5


3124N

3224N-

     L6


橡胶盖
 
NEMA标准连接器一览表



3314R-L5


3124R



防水型插头
 
NEMA标准连接器一览表


3212RW-L5

3312RW-L5


3122RW

3222RW-L6


防水型线缆
  连接器主体
 
NEMA标准连接器一览表


3214RW-L5

3314RW-L5


3124RW

3224RW-L6


多用途OA接线板
  (无线)
  单连接片、双连接片
 
NEMA标准连接器一览表

(2口)
  KU1060
  (4口)
  KU1000
  (6口)
  KU1200

(2口)
  3213NT-L5

(1口)
  3313E-L5
  (2口)
  3313NT-L5


(2口)
  KU1110
  (4口)
  KU1050
  (6口)
  KU1250

(2口)
  3223NT-L6


 

 

扭锁型
连接器

NEMA
 
规格编号

L6-30

L6-30
 
(UL/CSA规格)

L8-20

L14-30

L15-30

L15-30
 
(UL/CSA规格)

L16-20

额定

接地型2P 30A 250V

接地型2P 20A 480V

接地型3P 30A 250V

接地型3P 30A 250V

接地型3P 20A 480V

电极配置图

插座侧
  (R)

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

插座侧
  (p)

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

埋入式插座
 
NEMA标准连接器一览表

3320-L6

3320-L6UL*2

3240-L8

4310-L14

4320-L15

4320-L15UL*2

4240-L16

板
 
NEMA标准连接器一览表

工程塑料
  (尼龙)
 
 

1161N-200


1161N-400

1161N-100
 
*3

1161N-200
       
*3

1161N-200


1161N-400

新金

1161A

161A-U

1161A

1161A

1161A

161A-U

1161A

防尘、防水型
  插座盒
 
NEMA标准连接器一览表

SLP4000


SLP4000

SLP4000

SLP4000


SLP4000

面板用
  插座
 
NEMA标准连接器一览表

3320-P-L6

3320-P-

      L6UL

3240-P-L8

4310-P-

     L14

4320-P- 

     L15

4320-P-

    L15UL

4240-P-

      L16

插头

尼龙盖
 
NEMA标准连接器一览表

3320-P-L6

3320-P-

     L6UL

3240-P-L8

4310-P-L14

4320-P-L15

4320-P-

     L15UL

4240-P-

      L16

橡胶盖
 
NEMA标准连接器一览表

3322R-L6




4322R-L15



线缆连接器主体

尼龙盖
 
NEMA标准连接器一览表

3324N-L6


3244N-L8

4314N-L14

4324N-L15


4244N-L16

橡胶盖
 
NEMA标准连接器一览表

3324R-L6




4324R-L15



防水型插头
 
NEMA标准连接器一览表

3322RW-L6


3242RW-

       L8

4314N-L14

4322RW-

      L15


4242RW-

     L16

防水型线缆
  连接器主体
 
NEMA标准连接器一览表

3324RW-L6


3244RW-

       L8


4324RW-L15


4244RW-

     L16

多用途OA接线板
  (无线)
  单连接片、双连接片
 
NEMA标准连接器一览表

(1口)
  3323E-L6
  (2口)
  3323NT-

       L6


(2口)
  3243NT-

       L8




(2口)
  4243NT-

     L16

 

平刃型连接器

表2.平刃型连接器

平刃型
 
连接器

NEMA
 
规格编号

5-15

5-20

6-15

6-20

6ALT-20
 
*4

额定

接地型2P 15A 125V

接地型2P 20A 125V

接地型2P 15A 250V

接地型2P 20A 250V

电极配置图

插座侧
  (R)

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表


NEMA标准连接器一览表

插头侧
  (P)

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表


埋入式插座

7110GN

7110GD
  (复式)

7110GHD
  (复式横向型)

7210GD
  (复式)

7210GD
  (复式)


7220GD-ALT
  (复式)

板

工程塑料
  (尼龙)
 
*1

8071N-100

V41N-100

1041N

V41N-100

V41N-200


V41N-200

新金

8071A

V41A

1041A

V41A

V41A


V41A

防尘、防水型
  插座盒

SLP3000

SLP1000

SLP1100

SLP1000

SLP1000


SLP1000

插头

尼龙盖

7112GN





橡胶盖

7112GR-New

7212GR

7122GR

7222GR


线缆连接器主体

尼龙盖

7114GN





橡胶盖

7114GR
  7113GR
  (复式)





多用途
  OA接线板
  (无线)

(2口)
  KU1090

(4口)
  KU1030

(6口)
  KU1230

(2口)
  KU0120
  (4口)
  KU0060
  (6口)
  KU0260

(2口)
  KU0710
  (4口)
  KU0730


(2口)
  KU0750
  (4口)
  KU0770

 

注释

*1工程塑料板为尼龙树脂板,带电压标注(100V/200V/400V)。

*2埋入式插座已获得UL/CSA规格认证。板安装部分的内螺纹为英制规格通用螺纹。此外,与压接端子连接时,请使用前开口压接端子(Y端子)。

*3NEMA L14-30可用于X-N极间与Y-N极间125V、X-Y极间250V的单相3线式,请根据所使用的额定规格相应选择板。

*4NEMA 6ALT-20是与NEMA 6-20具兼容性的加拿大规格。

推荐商品

AC插座、接线座

4连推杆式接线座(突出型)

2连推杆式接线座(突出型) 

插座 面板安装型/带保险丝座及开关卡扣固定型(C14公)

AC小型输入型插头(公) 面板安装型/带保险丝座螺钉固定型(C14)

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

NEMA标准连接器一览表

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

米思米(MISUMI)

 

关联类别

Ø  AC插座、接线座

 



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities